GERT027 November   2025

 

  1.   1
  2. 12
  3. 2Auswahl von ADC und Balun
  4. 3Lösen nach R
  5. 4Lösen nach L
  6. 5Lösen nach C
  7. 6Fazit
  8. 7Quellennachweise

Bei Anwendungen, die keine Breitbandabtastung (1 GHz bis 2 GHz oder mehr) benötigen, kann es schwierig sein, eine Schmalband-Anpassung (NB für Narrowband, benötigt nur Hunderte Megahertz) mit Balun oder Transformator-Frontend-Schaltung für einen Analog-Digital-Wandler (ADC) zu entwerfen. Dies gilt insbesondere bei Systemen mit hohen Zwischenfrequenzen, die in modernen Kommunikations- und/oder Radarsystemen digitalisiert werden, um die Signalverarbeitung im digitalen Bereich durchzuführen.

Dieser Artikel beschreibt einen einfachen Prozess zur Maximierung Ihres ADC ohne lange Simulationsausfallzeiten. In wenigen einfachen Schritten löst dieser Prozess an jedem Basisband- oder Zwischenfrequenzstandort Hunderte Megahertz Bandbreite (BW) auf, solange sie innerhalb der eigenen Nennbandbreite des ADC liegt.