GERA002 May   2022 AM623 , AM625

 

  1.   Marken
  2. 1Einführung
  3. 2Power-Management-Funktionen – AM62x
    1. 2.1 Energiesparmodi
    2. 2.2 Aktives Energiemanagement
    3. 2.3 Vereinfachung der Stromversorgungsdesigns
    4. 2.4 Stromversorgungslösungen
  4. 3Überlegungen zur Architektur von Prozessoren für geringen Stromverbrauch
  5. 4Stromverbrauch des AM62x
  6. 5Tool zur Schätzung des Stromverbrauchs
  7. 6Fazit

Vereinfachung der Stromversorgungsdesigns

Wenn es um Stromversorgungsoptimierung geht, ist es besonders wichtig, Überlegungen dazu anzustellen, wie die SoC in einem vorhandenen System verwendet werden soll. Dabei muss die Optimierung des Energieverbrauchs des Gesamtsystems im Mittelpunkt stehen und nicht nur der SoC. Dies ist ein wichtiger Bestandteil einer holistischen Vorgehensweise bei der Optimierung des Energieverbrauchs. Eine Reduzierung der dedizierten Stromschienen, die vom Ladezustand benötigt werden, führt nicht nur zu einer Vereinfachung der Stromversorgungslösung. Der AM62x-Baustein enthält einen gemeinsamen Kern-VDD mit der Flexibilität, das Spannungslevel zu skalieren, um die Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen zu erfüllen.

Die Auswahl der richtigen Kernspannung für eine gegebene Anwendung führt zur Optimierung des System-Stromverbrauchs. Der AM62x-Baustein beweist, dass durch eine Skalierung der Kernstromversorgung von 0,8 V – der Standardkernspannung für den Verarbeitungsknoten – auf 0,75 V eine Reduzierung des aktiven Stromverbrauchs um 15 % erreicht werden kann. Andererseits kann für Anwendungen, in denen Leistung eine große Rolle spielt, durch die Skalierung der Kernstromversorgung von 0,8 V auf 0,85 V eine Steigerung der Leistung um 15 % beobachtet werden.

Der AM62x-Prozessor unterstützt einfache Kernstromversorgung ohne DVFS/AVS und ermöglicht 100K POH bei einer festen Spannung für den gesamten Ladezustand bei voller Leistung.