GERA002 May   2022 AM623 , AM625

 

  1.   Marken
  2. 1Einführung
  3. 2Power-Management-Funktionen – AM62x
    1. 2.1 Energiesparmodi
    2. 2.2 Aktives Energiemanagement
    3. 2.3 Vereinfachung der Stromversorgungsdesigns
    4. 2.4 Stromversorgungslösungen
  4. 3Überlegungen zur Architektur von Prozessoren für geringen Stromverbrauch
  5. 4Stromverbrauch des AM62x
  6. 5Tool zur Schätzung des Stromverbrauchs
  7. 6Fazit

Aktives Energiemanagement

Dynamische Frequenzskalierung ist eine Power-Management-Technik, bei der die Betriebsfrequenz über Betriebsleistungspunkte (OPP) eines Geräts skaliert wird. Ein OPP ist ein Spannungs-Frequenz-Paar, das einen bestimmten Stromzustand definiert. Die Software kontrolliert die Taktfrequenz für jeden OPP, um dann die Leistung und den Strom so anzupassen, dass der Optimalwert erreicht wird. Der Baustein unterstützt nur DFS für Cortex-A53.

Der AM62x-Prozessor unterstützt niedrigere Busfrequenzen mit einem Betrieb als OPP Low. OPP Low muss beim Starten konfiguriert werden. Bei OPP Low wird die Haupttaktfrequenz CBASS um die Hälfte reduziert, um den aktiven Stromverbrauch bei geringerer Leistung zu senken. In diesem Betriebszustand ist die Leistung mancher peripherer Module entweder begrenzt oder gar nicht verfügbar.