ZHCS221F April   2013  – January 2015 ISO7131CC , ISO7140CC , ISO7140FCC , ISO7141CC , ISO7141FCC

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用范围
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2  ESD Ratings
    3. 6.3  Recommended Operating Conditions
    4. 6.4  Thermal Information
    5. 6.5  Power Dissipation Ratings
    6. 6.6  Electrical Characteristics: VCC1 and VCC2 at 5 V ±10%
    7. 6.7  Electrical Characteristics: VCC1 and VCC2 at 3.3 V ±10%
    8. 6.8  Electrical Characteristics: VCC1 and VCC2 at 2.7 V
    9. 6.9  Switching Characteristics: VCC1 and VCC2 at 5 V ±10%
    10. 6.10 Switching Characteristics: VCC1 and VCC2 at 3.3 V ±10%
    11. 6.11 Switching Characteristics: VCC1 and VCC2 at 2.7 V
    12. 6.12 Supply Current: VCC1 and VCC2 at 5 V ±10%
    13. 6.13 Supply Current: VCC1 and VCC2 at 3.3 V ±10%
    14. 6.14 Supply Current: VCC1 and VCC2 at 2.7 V
    15. 6.15 Typical Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Insulation and Safety-Related Specifications
        1. 8.3.1.1 Safety Limiting Values
        2. 8.3.1.2 Regulatory Information
    4. 8.4 Device Functional Modes
  9. Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Applications
      1. 9.2.1 Isolated Data Acquisition System for Process Control
        1. 9.2.1.1 Design Requirements
        2. 9.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 9.2.1.3 Application Curves
      2. 9.2.2 Isolated RS-485 Interface
        1. 9.2.2.1 Design Requirements
        2. 9.2.2.2 Detailed Design Procedure
        3. 9.2.2.3 Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
      1. 11.1.1 PCB Material
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 文档支持
      1. 12.1.1 相关文档
    2. 12.2 相关链接
    3. 12.3 商标
    4. 12.4 静电放电警告
    5. 12.5 术语表
  13. 13机械封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 最大信号传输速率: 50Mbps(5V 电源)
  • 具有集成噪声滤波器的稳健耐用设计
  • 缺省输出低选项(后缀 F)
  • 低功耗,每通道 ICC 典型值(3.3V 电源):
    • ISO7131:1Mbps 时为 1.5mA,
      25Mbps 时为 2.6mA
    • ISO7140:1Mbps 时为 1mA,
      25Mbps 时为 2.3mA
    • ISO7141:1Mbps 时为 1.3mA,
      25Mbps 时为 2.6mA
  • 低传播延迟:典型值 23ns
    (3.3V 电源)
  • 宽温度范围:-40℃ 至 125°C
  • 50kV/µs 瞬态抗扰度,典型值
  • 采用 SiO2 隔离格栅,使用寿命长
  • 可由 2.7V、3.3V 和 5V 电源及逻辑电平供电
  • 小型四分之一尺寸小外形封装 (QSOP)-16 封装
  • 安全及管理批准
    • 符合 UL 1577 的长达 1 分钟的 2500VRMS 隔离
    • 符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 的 4242VPK 隔离,566VPK 工作电压
    • CSA 组件接受通知 5A,IEC 60950-1 和 IEC 61010-1 终端设备标准
    • 符合 GB 4943.1-2011 的 CQC 认证

2 应用范围

  • 通用隔离
    • 工业现场总线 (Fieldbus)
      • Profibus 现场总线
      • Modbus™
      • DeviceNet 数据总线
    • RS-232,RS-485
    • 串行外设接口

3 说明

ISO7131、ISO7140 和 ISO7141 器件提供符合 UL 标准的长达 1 分钟的 2500 VRMS 电流隔离,以及符合 VDE 标准的 4242 VPK。 ISO7131 有三个通道,其中两个为正向通道,一个为反向通道。 ISO7140 和 ISO7141 均为四通道隔离器;ISO7140 有四个正向通道,而 ISO7141 有三个正向通道和一个反向通道。 这些器件在由 5V 电源和 3.3V/2.7V 电源供电时,分别可提供 50Mbps 和 40Mbps 的最大数据传输速率,并且输入上带有集成滤波器,适用于易受噪声干扰的应用。 后缀 F 表示缺省输出状态为低电平;否则,缺省输出状态为高电平(请见Table 3)。

每个隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分离开来。 与隔离式电源一起使用时,这些器件可防止数据总线或者其它电路上的噪声电流进入本地接地并且干扰或损坏敏感电路。 这些器件具有晶体管晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值,并且可由 2.7V、3.3V 和 5V 电压供电运行。 通过 2.7V 或 3.3V 电源供电时,所有输入均可耐受 5V 电压。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
ISO7131CC SSOP (16) 4.90mm × 3.90mm
ISO7140CC
ISO7140FCC
ISO7141CC
ISO7141FCC
  1. 如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

简化电路原理图

ISO7131CC ISO7140CC ISO7140FCC ISO7141CC ISO7141FCC Simplified_Schematic_sllsei6.gif