VCA710 在多种功能模式下工作,主要取决于控制引脚和放大器电源条件。这些模式定义了器件在交流和直流应用中如何对信号进行处理、调整和控制。
正常运行模式
在此模式下,器件用作单通道低噪声可变增益放大器 (VGA)。低噪声放大器 (LNA) 和 VGA 路径均由 3.3V 至 5.25V 的电源供电,从而提供低噪声和高动态范围。只要器件通电且所有引脚都在有效工作范围内并且所有子块都启用,这便是默认模式。
- LNA + VGA 已启用
- 在此模式下,EN_ VGA 为高电平、EN_ LNA 为高电平、LNA 为交流耦合且 VGA 为交流或直流耦合。
- 仅启用 LNA
- 在此模式下,EN_LNA 为高电平、EN_VGA 为低电平。仅 LNA 处于启用状态,VGA 被禁用。LNA 块作为一个以 0.9nV/√Hz 输入为基准的 20dB 增益块独立使用。
- 仅启用 VGA
- 在此模式下,EN_VGA 为高电平、EN_LNA 为低电平。仅 VGA 处于启用状态,LNA 被禁用。对于无法使用 VCA710 的内部 LNA 的应用,TI 建议使用此模式。
增益模式
VCA710 支持两种可选的增益调整行为,由 HILO 引脚控制。此引脚选择内部 40dB/20dB 固定增益放大器 (FGA)。
- 高增益模式 / FGA = 40dB (HILO = 1)
- 增益范围:-12dB 至 +40dB
- 经优化可在较高增益下实现更高的总体增益、更好的失真以及更好的输入和输出噪声。
- 适用于需要宽调节的宽带前端和低电平输入。
- 低增益模式 / FGA = 20dB (HILO = 0)
- 增益范围:-32dB 至 +20dB
- 针对需要在较低增益下降低噪声以及需要更佳电压偏移的应用进行了优化。
- 适用于更高的 ENOB ADC。
除了来自 FGA 的上述两个增益外,GAIN_ADJ 引脚还接受一个模拟控制电压,该电压可通过内插器从 0dB 平滑调节到 -52dB 的衰减。总体 VGA 增益 = 内插器增益 + FGA 增益。
VGA 的输入共模选择
- 内部生成的输入共模,VICM 启用
- 在此模式下,EN_VICM = 1、输入共模在内部设置为 1/2 Vs,且输入预计为交流耦合。
- 输入共模在外部设置,VICM 禁用
- 在此模式下,EN_VICM = 0、输入共模通过施加的输入信号从外部设置。此模式能够实现输入信号的直流耦合。共模 = (VIP_VGA + VIM_VGA) / 2。确保输入共模处于按照电气特性所规定的指定范围内。