ZHCSQB7A August 2022 – March 2024 ULN2803C
PRODUCTION DATA
ULN2803C 器件是一款 50V、500mA 达林顿晶体管阵列。该器件由八个 NPN 达林顿对组成,这些达林顿对具有高电压输出,带有用于开关电感负载的共阴极钳位二极管。每个达林顿对的集电极电流额定值为 500mA。将达林顿对并联可以提供更高的电流。
应用包括继电器驱动器、电锤驱动器、灯驱动器、显示驱动器(LED 和气体放电)、线路驱动器和逻辑缓冲器。ULN2803C 器件的每个达林顿对都具有一个 2.7kΩ 的串联基极电阻,可直接与 TTL 或 5V CMOS 器件配合使用。