ZHCSX72C September 2023 – December 2025 UCG28824 , UCG28826 , UCG28828
PRODUCTION DATA
UCG2882x 是一款高频准谐振反激式转换器,内置低至 170mΩ Rds(on) 的 750V GaN 高电子迁移率晶体管 (HEMT),可将交流电转换为直流电。UCG2882x 旨在用于高功率密度应用,例如手机快速充电器和笔记本电脑适配器。该器件的主要特性是自偏置和无辅助检测方案,这种方案可消除对辅助绕组的需求,简化了系统设计并提高了效率。
UCG2882x 还具备智能模式切换功能 (CCM/QR/DCM),可在宽功率范围内保持高效率,并将待机功耗控制在 30mW 以下。此外,UCG2882x 还包含全套保护功能,例如过压和欠压保护、SCP、OVP、OPP、LPS、OFB 和 OTP。逐周期电流限制可确保快速响应故障情况,从而保护系统并提高可靠性。UCG2882x 采用 5 × 5mm 小型封装,并配备专用配置引脚,以提供更高的灵活性。只需使用电阻器,即可调整每个系统的特定参数,从而通过单个器件实现平台设计。