ZHCSRG0A
December 2022 – February 2024
UCC5880-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
Pin Configuration and Functions
5
Power Supply Recommendations
5.1
VCC1
5.2
VCC2
5.3
VEE2
6
Layout
6.1
Layout Guidelines
6.1.1
Component Placement
6.1.2
Grounding Considerations
6.1.3
High-Voltage Considerations
6.1.4
Thermal Considerations
6.2
Layout Example
7
Device and Documentation Support
7.1
Device Support
7.1.1
第三方产品免责声明
7.2
接收文档更新通知
7.3
支持资源
7.4
Trademarks
7.5
静电放电警告
7.6
术语表
8
Revision History
9
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
机械数据 (封装 | 引脚)
DFC|32
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsrg0a_oa
zhcsrg0a_pm
1
特性
具有实时可变驱动强度的双路输出驱动器
±15A 和 ±5A 驱动电流输出
用于在没有 SPI 时进行驱动强度调整的数字输入引脚 (GD*)
3 电阻设置 R1、R2 或 R1||R2
用于米勒钳位晶体管的集成式 4A 有源米勒钳位或可选的外部驱动器
支持初级侧和次级侧主动短路 (ASC)
内部和外部电源欠压和过压保护
驱动器内核温度检测和过热保护
短路保护:
针对 DESAT 事件具有 110ns 响应时间
DESAT 保护 – 可承受高达 14V 的电压
基于分流电阻器的短路 (SC) 和过流 (OC) 保护
可配置保护阈值和消隐时间
可编程软关断 (STO) 和两级软关断 (2STO) 电流
集成 10 位 ADC
能够测量电源开关温度、直流链路电压、驱动器内核温度、DESAT 引脚电压、VCC2 电压
可编程数字比较器
高级 VCE/VDS 钳位电路
符合功能安全标准
专为功能安全应用开发
有助于使 ISO 26262 系统设计符合 ASIL D 要求的文档
集成型诊断:
针对保护比较器的内置自检 (BIST)
用于功率器件运行状况监测的栅极阈值电压测量
INP 至晶体管栅极路径完整性
内部时钟监测
故障警报和警告输出 (nFLT*)
ISO 通信数据完整性检查
可通过 SPI 对器件进行重新配置、验证、监控和诊断
150V/ns CMTI
具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
器件 HBM ESD 分类等级 2
器件 CDM ESD 分类等级 C2b