ZHCSPH5C June 2022 – March 2023 UCC28C50 , UCC28C51 , UCC28C52 , UCC28C53 , UCC28C54 , UCC28C55 , UCC28C56H , UCC28C56L , UCC28C57H , UCC28C57L , UCC28C58 , UCC28C59 , UCC38C50 , UCC38C51 , UCC38C52 , UCC38C53 , UCC38C54 , UCC38C55
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| COMP | 1 | O | 该引脚提供误差放大器的输出,以用于进行补偿。此外,COMP 引脚通常用作控制端口,方法是利用次级侧误差放大器通过光隔离器跨次级/初级隔离边界发送误差信号。误差放大器内部有电流限制,因此,用户可以通过外部将 COMP 强制为 GND 来指定零占空比。 |
| CS | 3 | I | 初级侧电流检测引脚。电流检测引脚是 PWM 比较器的同相输入端。连接到电流检测电阻器。该信号与和误差放大器输出电压成比例的信号进行比较。PWM 使用该信号终止 OUT 开关导通。电压斜坡可施加于该引脚,以通过电压模式控制配置运行器件。 |
| FB | 2 | I | 该引脚是误差放大器的反相输入端。FB 用于控制电源转换器电压反馈环路以实现稳定性。误差放大器的同相输入在内部修整为 2.5V±1%。 |
| GND | 5 | — | 输出驱动器级和逻辑电平控制器部分的接地回路引脚。 |
| OUT | 6 | O | 片上驱动级的输出。OUT 用于直接驱动 MOSFET。UCCx8C50、UCCx8C52、UCCx8C53、UCC28C56H/L 和 UCC28C58 中的 OUT 引脚频率与振荡器相同,并且可以在接近 100% 的占空比下运行。在 UCCx8C51、UCCx8C54、UCCx8C55、UCC28C57H/L 和 UCC28C59 中,由于内部的 T 触发器,OUT 的频率是振荡器频率的一半。这将最大占空比限制为 <50%。峰值电流高达 1A,由该引脚提供和灌入。当 VDD 低于导通阈值时,OUT 主动保持低电平。 |
| RT/CT | 4 | I/O | 固定频率振荡器设定点。从该引脚将计时电阻器 (RRT) 连接到 VREF 并将计时电容器 (CCT) 连接到 GND,以设置开关频率。为了获得最佳性能,保持计时电容器引线尽可能短且直接连接到器件 GND。如果可能,为计时电容器和所有其他功能使用单独的接地走线。UCCx8C50、UCCx8C52、UCCx8C53、UCC28C56H/L 和 UCC28C58 栅极驱动的开关频率 (fSW) 等于 fOSC;UCCx8C51、UCCx8C54、UCCx8C55、UCC28C57H/L 和 UCC28C59 的开关频率等于 fOSC 的一半。 |
| VDD | 7 | I | 为器件供电的模拟控制器偏置输入。总 VDD 电流是静态 VDD 电流和平均 OUT(输出)电流的总和。该引脚上需要一个旁路电容器,通常为 0.1µF,直接连接到 GND,并具有最小的布线长度。VDD 上还需要附加电容,该电容要比设计中所用主开关 FET 的栅极电容至少大 10 倍并比设计中 VREF 引脚上的电容至少大 10 倍。 |
| VREF | 8 | O | 5V 基准电压。VREF 用于通过计时电阻器向振荡器计时电容器提供充电电流。通过尽可能靠近引脚连接的陶瓷电容器将 VREF 旁路至 GND,这点对于基准稳定性来说非常重要。要求陶瓷电容器的最小值为 0.1µF。VREF 上的外部负载需要额外的 VREF 旁路。由于 VREF 是输出,因此不允许将高于指定 VREF 的外部电压叠加到 VREF 引脚。 |