ZHCSPH5C June 2022 – March 2023 UCC28C50 , UCC28C51 , UCC28C52 , UCC28C53 , UCC28C54 , UCC28C55 , UCC28C56H , UCC28C56L , UCC28C57H , UCC28C57L , UCC28C58 , UCC28C59 , UCC38C50 , UCC38C51 , UCC38C52 , UCC38C53 , UCC38C54 , UCC38C55
PRODUCTION DATA
大容量电容可以由一个电容器或多个并联的电容器组成,它们之间通常有一些电感,以抑制差模传导噪声。输入电容器的值确定了最小体电压。通过使用最小输入电容来设置更低的体电压会导致峰值初级电流更高,从而导致 MOSFET 开关、变压器和输出电容器上的应力更大。通过使用更大的输入电容器来设置更高的体电压会导致来自输入源的峰值电流更高,并且电容器本身在物理尺寸上会更大。尺寸和元件应力之间的折衷决定了可接受的最小输入电压。使用方程式 3,根据转换器的功率级别 (POUT)、效率目标 (η)、最小输入电压 (VIN(min)) 选择初级侧大容量电容的总要求值 (CIN),以保持可接受的最小体电压电平 (VBULK(min))。

其中
根据方程式 3,为了实现 75V 的最小体电压,假设转换器效率为 85%,大容量电容器必须大于 126µF。考虑到元件公差和效率估计,此设计选择了 180µF 的值。