ZHDS115 March   2026 UCC35341-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 绝缘规格
    6. 6.6 电气特性
    7. 6.7 安全相关认证
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 功率级运行
        1. 7.3.1.1 VDD-COM 电压调节
        2. 7.3.1.2 COM-VEE 电压调节
        3. 7.3.1.3 COM-VEE 输出能力
      2. 7.3.2 输出电压软启动
      3. 7.3.3 ENA 和电源正常
      4. 7.3.4 保护功能
        1. 7.3.4.1 输入欠压锁定
        2. 7.3.4.2 输入过压锁定
        3. 7.3.4.3 输出欠压保护
        4. 7.3.4.4 输出过压保护
        5. 7.3.4.5 过热保护
        6. 7.3.4.6 BSW 引脚故障保护
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 VDD-COM 电压调节
        2. 8.2.2.2 COM-VEE 电压调节和单路输出配置
    3. 8.3 系统示例
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 封装信息
    2. 11.2 卷带包装信息
    3. 11.3 机械数据

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DHA|16
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)

COM-VEE 电压调节

内部降压/升压转换器可产生经稳压的负 VEE 电压。降压/升压转换器的运行由在 FBVEE 引脚上检测到的 VEE 电压决定。通过内部的 90k 电阻器和 4.5V 参考电压,可以设定 VEE 电压并在 -2V 至 -8V 之间进行调节。

降压/升压转换器通过用于 COM 至 VEE 电压调节的集成磁滞电压反馈环路和用于逐周期电流限制的集成电流控制环路进行控制。当 FBVEE 电压低于关断阈值时,降压/升压转换器通过峰值电流模式控制工作。电感器电流在开关周期开始时增加,直到达到峰值电流限值后恢复为零。在正常运行情况下,转换器会在边界导通模式下工,但在启动期间,可能进入连续导通模式。由于降压/升压的峰值电流限制为小于 ILIM,因此所选的电感器必须具有高于 ILIM 的饱和电流。如电气特性表所示,峰值电流限制 ILIM 采用了基于 VDD 电压的前馈控制,因此考虑到不同 VDD 电压下由于控制环路延迟导致的过冲,在没有 VDD 前馈的情况下,最大电感器电流不会超过最大 ILIM。VDD 电压越高,过冲越大,因此需要通过 VDD 前馈控制进行补偿,从而实现较低 ILIM 值。建议选择电 3.0μH 至 10.0μH 之间的电感器。在“电气特性”表中列出的条件下,典型的开关频率为 fSW_VEE。

当 FBVEE 电压达到关断阈值后,降压/升压转换器会关闭。当 FBVEE 电压因负载电流而降至导通阈值以下后,降压/升压转换器会再次开启。通过精确的电压基准和磁滞控制,可以按 ≤5% 的精度来调节 VEE 输出电压。

UCC35341-Q1 COM-VEE 电压调节功能方框图图 7-4 COM-VEE 电压调节功能方框图
UCC35341-Q1 COM-VEE 调节方案的概念图 7-5 COM-VEE 调节方案的概念