ZHCSVK7C January 2024 – March 2024 UCC33420
ADVANCE INFORMATION
VDE | UL | UL | UL | CQC |
---|---|---|---|---|
计划根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 进行认证 | 计划根据 UL 1577 组件认证计划进行认证 | 计划根据 IEC 62368-1 进行认证 | 计划根据 IEC 60601-1 进行认证 | 计划根据 GB4943.1-2022 进行认证 |
基本绝缘 最大瞬态隔离电压 4242VPK;最大重复峰值隔离电压 1187VPK;最大浪涌隔离电压 6500VPK |
单一保护,3000VRMS | 符合 UL 62368-1- 14 和 IEC 62368-1 第 2 版的基础绝缘,840VRMS 最大工作电压(污染等级 2,材料组 I) | 符合 UL 60601- 1:14 和 IEC 60601-1 d.3+A1、AAMI ES 60601- 1:2005/(R)2012 和 A1:2012、C1:2009/(R)2012 和 A2:2010/(R)2012 CSA C22.2 No. 60601-1:2014 IEC 60601-1:2012 的基本绝缘,250VRMS 最大工作电压,1 MOPP(患者保护方法) | 基本绝缘,海拔 ≤ 5000m,热带气候,588VRMS 最大工作电压 |
证书编号:(计划) | 证书编号:(计划) | 文件编号:(计划) | 证书编号:(计划) | 证书编号:(计划) |