ZHCSVK7C January 2024 – March 2024 UCC33420
ADVANCE INFORMATION
参数 | 测试条件 | 值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
CLR | 外部间隙(1) | 端子间的最短空间距离 | > 4.2 | mm |
CPG | 外部爬电距离(1) | 端子间的最短封装表面距离 | > 4.2 | mm |
DTI | 绝缘穿透距离 | 最小内部间隙 | > 50 | µm |
CTI | 相对漏电起痕指数 | DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112 | > 600 | V |
材料组 | 符合 IEC 60664-1 | I | ||
过压类别 | 额定市电电压 ≤ 300VRMS | I-IV | ||
额定市电电压 ≤ 600VRMS | I-IV | |||
额定市电电压 ≤ 1000VRMS | I-III | |||
DIN EN IEC60747-17 (VDE 0884-17) (2) | ||||
VIORM | 最大重复峰值隔离电压 | 交流电压(双极) | 1188 | VPK |
VIOWM | 最大工作隔离电压 | 交流电压(正弦波),时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试 | 840 | VRMS |
直流电压 | 1188 | VDC | ||
VIOTM | 最大瞬态隔离电压 | VTEST = VIOTM,t = 60s(鉴定测试) | 4243 | VPK |
VTEST = 1.2 × VIOTM;t = 1s(100% 生产测试) | 5091 | VPK | ||
VIMP | 脉冲电压(3) | 在空气中测试,符合 IEC 62368-1 标准的 1.2/50µs 方波 | 5000 | VPK |
VIOSM | 最大浪涌隔离电压(4) | 在油中进行测试(鉴定测试), 符合 IEC 62368-1 的 1.2/50µs 波形。 |
6500 | VPK |
qpd | 视在电荷(5) | 方法 a:I/O 安全测试子组 2/3 后,Vini = VIOTM,tini = 60s;Vpd(m) = 1.2 × VIORM,tm = 10s | ≤ 5 | pC |
方法 a:环境测试子组 1 后,Vini = VIOTM,tini = 60s;Vpd(m) = 1.3 × VIORM,tm = 10s | ≤ 5 | pC | ||
方法 b1:常规测试(100% 生产测试)和预处理(类型测试),Vini = 1.2 x VIOTM,tini = 1s;Vpd(m) = 1.5 × VIORM,tm = 1s | ≤ 5 | pC | ||
CIO | 势垒电容,输入至输出(6) | VIO = 0.4 × sin (2πft),f = 1MHz | < 3 | pF |
RIO | 隔离电阻,输入至输出(6) | VIO = 500V,TA = 25°C | > 1012 | Ω |
VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C | > 1011 | Ω | ||
VIO = 500V,TS = 150°C | > 109 | Ω | ||
污染等级 | 2 | |||
气候类别 | 40/125/21 | |||
UL 1577 | ||||
VISO | 可承受的隔离电压 | 可承受的隔离电压 VTEST = VISO,t = 60s(鉴定测试) VTEST = 1.2 × VISO,t=1s(100% 生产测试) |
3000 | VRMS |