ZHCSXO0 December 2024 UCC33020-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 器件名称 | VVIN 范围 | 输出 (VCC) | 典型功率 | 隔离等级 |
|---|---|---|---|---|
| UCC33420-Q1 | 4.5V 至 5.5V | 5.0V/5.5V | 1.5W | 基础型 |
| UCC33420 | 4.5V 至 5.5V | 5.0V/5.5V | 1.5W | 基础型 |
| UCC33020-Q1 | 3.0V 至 5.5V | 5.0V/5.5V | 1.0W | 基础型 |
| UCC33410-Q1 | 4.5V 至 5.5V | 3.3V/3.7V | 1.0W | 基础型 |
| UCC33410 | 4.5V 至 5.5V | 3.3V/3.7V | 1.0W | 基础型 |
| UCC33421-Q1 | 4.5V 至 5.5V | 5.0V/5.5V | 1.5W | 增强型 |
| UCC33411-Q1 | 4.5V 至 5.5V | 3.3V/3.7V | 1.0W | 增强型 |