ZHCSQ75C June 2022 – March 2023 UCC28C50-Q1 , UCC28C51-Q1 , UCC28C52-Q1 , UCC28C53-Q1 , UCC28C54-Q1 , UCC28C55-Q1 , UCC28C56H-Q1 , UCC28C56L-Q1 , UCC28C57H-Q1 , UCC28C57L-Q1 , UCC28C58-Q1 , UCC28C59-Q1
PRODUCTION DATA
UCC28C5x-Q1 系列器件为高性能电流模式 PWM 控制器,可用于驱动各种应用中的 Si 和 SiC MOSFET。UCC28C5x-Q1 系列是 UCC28C4x-Q1 的更高效、更稳健的版本。
除持续支持 Si MOSFET 的现有 UVLO 阈值 (UCC28C50-55-Q1) 外,UCC28C5x-Q1 系列还具有可确保 SiC MOSFET 可靠运行的新 UVLO 阈值 (UCC28C56-59-Q1)。
VDD 绝对最大额定电压从 20V 增加至 30V,便于以理想方式驱动 20Vgs、18Vgs 或 15Vgs SiC MOSFET 的栅极,同时可无需使用外部 LDO。
| 参数 | UCC28C4x-Q1 | UCC28C5x-Q1 |
|---|---|---|
| 52kHz 时的电源电流 | 2.3mA | 1.3mA |
| 启动电流(上限值) | 100µA | 75µA |
| VDD 绝对上限值 | 20V | 30V |
| 基准电压精度 | ±2% | ±1% |
| Si FET 的 UVLO 和 DMAX | 6 个选项 | 6 个选项 |
| SiC FET 的 UVLO 和 DMAX | none | 6 个选项 |