ZHCSK44G December 2009 – November 2022 UCC28C40-Q1 , UCC28C41-Q1 , UCC28C42-Q1 , UCC28C43-Q1 , UCC28C44-Q1 , UCC28C45-Q1
PRODUCTION DATA
UCC28C4x-Q1 系列器件是高性能电流模式 PWM 控制器。
UCC28C4x-Q1 系列支持实现固定频率、峰值电流模式反激功能,具有 UVLO 和最大占空比限制功能。在配置方面,它可以使用辅助绕组进行初级侧调整,也可以使用光耦合器进行次级侧调整。此系列器件可实现高达 1MHz 的高频运行,具有低启动和运行电流,因此可更大限度降低启动损耗和运行功耗,从而提高效率。它们还具有快速电流感应功能(输出延迟时间可达 35ns)以及 ±1A 峰值输出电流能力,可直接驱动外部大型 MOSFET。
UCC28C4x-Q1 系列器件采用 8 引脚 SOIC (D) 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(NOM) |
|---|---|---|
| UCC28C40-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
| UCC28C41-Q1 | ||
| UCC28C42-Q1 | ||
| UCC28C43-Q1 | ||
| UCC28C44-Q1 | ||
| UCC28C45-Q1 |
图 3-1 汽车典型应用示例