ZHCSYN8C August 2003 – July 2025 UCC2808A-1Q1 , UCC2808A-2Q1
PRODUCTION DATA
VDD 引脚是 UCC2808A-xQ1 的电源输入连接。尽管静态 VDD 电流极低,但总电源电流更高。总电源电流取决于 OUTA 和 OUTB 电流以及已编程的振荡器频率。总 VDD 电流是静态 VDD 电流和平均 OUT 电流的总和。在已知工作频率和 MOSFET 栅极电荷 (Qg) 的情况下,平均 OUT 电流可以通过以下公式计算:
其中
为了防止出现噪声问题,使用尽可能靠近芯片的陶瓷电容器以及电解电容器将 VDD 旁路至 GND。一个 1μF 的去耦电容器就足够了。