ZHCSYN8C August 2003 – July 2025 UCC2808A-1Q1 , UCC2808A-2Q1
PRODUCTION DATA
包含全波整流器的 200kHz 推挽式应用电路如 图 8-1 所示。输出 VO 在最大功率 50W 时提供5V 电压,并与输入端电气隔离。由于 UCC2808A-xQ1 是峰值电流模式控制器,因此,2N2907 发射极跟随放大器(缓冲 CT 波形)提供斜率补偿,这是占空比大于 50% 时所必需的。电容器去耦对于单个接地 IC 控制器非常重要,建议采用 1μF 电容,因为 1μF 电容可以尽可能靠近 IC 放置。控制器电源是启动用串联 RC,并且并联了在稳态运行中使用的输出电感器上的偏置绕组。
隔离由光耦合器提供,并通过使用 TL431 可调精密分流稳压器在次级侧完成调节。在次级侧使用 TL431 可实现具有严格电压调节的小信号补偿。输出电感器有多种选择,具体取决于成本、体积和机械强度。有几种设计选项,包括铁粉芯、钼坡莫合金 (MPP) 或带空气间隙的铁氧体磁芯。主电源变压器采用 Magnetics® Inc. 的 ER28 尺寸磁芯,由 P 材料制成,可在该频率和温度下高效运行。输入电压范围为 36V DC 至 72V DC。