ZHCSKM3H March 1999 – April 2025 UCC1801 , UCC1802 , UCC1803 , UCC1804 , UCC1805 , UCC2800 , UCC2801 , UCC2802 , UCC2803 , UCC2804 , UCC2805 , UCC3800 , UCC3801 , UCC3802 , UCC3803 , UCC3804 , UCC3805
PRODUCTION DATA
与其他器件不同,UCC280x 系列误差放大器是真正的、低输出阻抗的 2MHz 运算放大器。因此,COMP 端子可同时拉出和灌入电流。但误差放大器具有内部电流限制,因此,可以通过在外部将 COMP 强制连接到 GND 来指定零占空比。
UCC280x 具有一个真正的低输出阻抗误差放大器,可同时拉出和灌入电流。UC3842 系列相关误差放大器输出是与电流源并联的开路集电极。
UCC280x 在片上内置了上电软启动和故障软启动功能,升高至 5V 的 COMP 上升时间固定为
4ms。因此,无需使用外部软启动电路,可省去 1 个电阻器、1 个电容器和 1 个 PNP 晶体管。