ZHCSKM3H March 1999 – April 2025 UCC1801 , UCC1802 , UCC1803 , UCC1804 , UCC1805 , UCC2800 , UCC2801 , UCC2802 , UCC2803 , UCC2804 , UCC2805 , UCC3800 , UCC3801 , UCC3802 , UCC3803 , UCC3804 , UCC3805
PRODUCTION DATA
RG 是电源开关 QA 的栅极驱动电阻器。该电阻值的选择必须与 EMI 符合性测试和效率测试结合起来进行。电阻值较大的 RG 会减慢 MOSFET 的导通和关断速度。开关速度越慢,EMI 也会随之降低,但开关损耗会增加。必须仔细权衡开关损耗和 EMI 性能。对于此设计,为栅极驱动电阻器选择了 10Ω 电阻器。