ZHCSZ73A September 2025 – November 2025 UCC27834 , UCC27884
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VHI、VLI | HI 和 LI (2)上的输入电压 | -0.3 | 23 | V | |
| VDD | VDD 电源电压 | -0.3 | 23 | ||
| VHB | HB 电压 | -0.3 | 230 | ||
| VHB–VHS | 自举电源电压 | -0.3 | 23 | ||
| VHO | HO 上的输出电压 | DC | HS–0.3 | HB+0.3 | V |
| 瞬态,小于 100ns(3) | HS–2 | HB+0.3 | |||
| VLO | LO 上的输出电压 | DC | -0.3 | VDD+0.3 | V |
| 瞬态,小于 100ns(3) | -2 | VDD+0.3 | |||
| VHS | HS 电压 | DC | -18(4) | 230 | V |
| 瞬态,小于 100ns(3) | -23(4) | 230 | V | ||
| dVHS/dt | 允许的偏移电源电压瞬态 | -100 | 100 | V/ns | |
| TJ | 结温 | -40 | 150 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | ||