ZHCSZ72A September 2025 – November 2025 UCC27834-Q1 , UCC27884-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| HB | 2 | I | 高侧悬空电源。在该引脚与 HS 之间连接一个旁路电容器以维持自举电路运行,其容值通常为 MOSFET 有效栅极电容的 10 倍。 |
| HI | 5 | I | 高侧驱动器的逻辑输入。如果 HI 未偏置或悬空,HO 将保持低电平 |
| HO | 3 | O | 高侧驱动器输出。 |
| HS | 4 | – | 高侧悬空电源的回路。 |
| LI | 6 | I | 低侧驱动器的逻辑输入。如果 LI 未偏置或悬空,LO 将保持低电平。 |
| LO | 8 | O | 低侧驱动器输出。 |
| VDD | 1 | P | 偏置电源输入。器件的输入逻辑侧以及低侧驱动器输出的电源。在该引脚与 VSS 之间连接一个 1µF SMD 旁路电容器(通常 CVDD 需为 10 × CBOOT)。 |
| VSS | 7 | – | 输入、VDD 和 LO 驱动器回路的接地基准 |