ZHCSPL5C March 2022 – May 2024 UCC27624-Q1
PRODUCTION DATA
UCC27624-Q1 器件具有非常低的静态 IDD 电流。电气特性表中总结了 UVLO 状态和完全导通状态(静态和开关条件下)下的典型工作电源电流。当器件完全导通且输出处于静态状态(直流高电平或直流低电平)时,可实现最低静态电流 (IDD)。在此状态期间,器件的所有内部逻辑电路都完全正常运行。总电源电流是静态 IDD 电流、由于开关而产生的平均 IOUT 电流以及任何与使能引脚上的上拉电阻相关的电流之和。在知道所使用的驱动电压下的工作开关频率 (fSW) 和 MOSFET 栅极电荷 (QG) 的情况下,可以计算平均 IOUT 电流,该电流是 QG 与 fSW 的乘积。
典型特性提供了在不同 VDD 偏置电压下,IDD 电流随着开关频率变化的完整特性。线性变化以及与平均 IOUT 理论值的密切关联表明,栅极驱动器件内部的击穿现象可以忽略不计,这表明了其高速特性。