ZHCSWM2 June 2024 UCC27524
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 5-1 D 和 DGN 封装8 引脚 SOIC 和 HVSSOP顶视图
图 5-2 DSD 封装8 引脚 WSON顶视图| 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| ENA | 1 | I | 通道 A 的使能输入:无论 INA 状态如何,ENA 均偏置为低电平以禁用通道 A 输出。ENA 偏置为高电平或保持悬空以启用通道 A 输出。ENA 可悬空;因此与 UCC27324 N/C 引脚实现了引脚对引脚兼容。 |
| ENB | 8 | I | 通道 B 的使能输入:无论 INB 状态如何,ENB 均偏置为低电平以禁用通道 B 输出。ENB 偏置为高电平或保持悬空以启用通道 B 输出。ENB 可悬空;因此与 UCC27324 N/C 引脚实现了引脚对引脚兼容。 |
| GND | 3 | - | 接地:所有信号都以此引脚为基准。 |
| INA | 2 | I | 通道 A 的输入:INA 是 UCC27524 器件中的同相输入。如果 INA 未偏置或已悬空,OUTA 将保持低电平。 |
| INB | 4 | I | 通道 B 的输入:INB 是 UCC27524 器件中的同相输入。如果 INB 未偏置或已悬空,OUTB 将保持低电平。 |
| OUTA | 7 | O | 通道 A 的输出 |
| OUTB | 5 | O | 通道 B 的输出 |
| VDD | 6 | I | 辅助电源输入 |