ZHCSWM2 June 2024 UCC27524
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
使能功能是栅极驱动器器件中一项极其有益的特性,尤其适用于同步整流等特定应用。在这些应用中,驱动器输出在轻负载条件下禁用,以防止负电流循环并提高轻负载效率。
UCC27524 器件配备了独立的使能引脚 (ENx),可对每个驱动器通道运行进行专有控制。使能引脚基于同相配置(高电平有效运行)。因此,当 ENx 引脚被驱动为高电平时,驱动器启用;而当 ENx 引脚被驱动为低电平时,驱动器禁用。与输入引脚一样,使能引脚也基于 TTL 和 CMOS 兼容的输入阈值逻辑(该逻辑与电源电压无关),并可使用 3.3V 和 5V 微控制器的逻辑信号进行有效控制。UCC27524 器件还能够严格控制使能功能阈值电压电平,从而简化系统设计注意事项并确保在整个温度范围内稳定运行(请参阅典型特性)。ENx 引脚通过上拉电阻在内部上拉至 VDD,因此器件的输出默认情况下处于启用状态。因此,ENx 引脚保持悬空或未连接 (N/C),在标准运行中无需使能特性。从本质上讲,这种悬空使得 UCC27524 器件能够与 TI 的上一代驱动器(分别为 UCC27323、UCC27324 和 UCC27325)引脚对引脚兼容,其中引脚 1 和引脚 8 为 N/C 引脚。如果通道 A 和通道 B 的输入和输出并联以增加驱动器电流容量,则 ENA 和 ENB 连接并一起驱动。