ZHCSCV6B August 2014 – January 2024 UCC27511A-Q1
PRODUCTION DATA
UCC27511A-Q1 器件是紧凑型栅极驱动器,可为 NPN 和 PNP 离散驱动器(缓冲电路)解决方案提供出色的替代方案。UCC27511A-Q1 器件是一款汽车应用级单通道低侧、高速栅极驱动器,适用于金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)、绝缘栅门极晶体管 (IGBT) 和新上市的宽带隙电源器件(例如 GaN)。UCC27511A-Q1 器件具有快速上升时间、快速下降时间和短暂传播延迟,因此非常适合高速应用。该器件具有 4A 峰值拉电流和 8A 峰值灌电流以及不对称驱动,提高了对寄生米勒接通效应的抗扰性。分离输出配置仅通过两个电阻器便轻松实现了对上升和下降时间的独立调节,并且无需使用外部二极管。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| UCC27511A-Q1 | DBV (SOT-23 6) | 2.90mm × 1.60mm |
同相输入应用图
反相输入应用图