ZHCSSW7B June 2023 – July 2024 UCC27311A-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源电压 | -0.3 | 20 | V | |
| VHI,VLI | HI 和 LI 上的输入电压 | -10 | 20 | V | |
| VEN | EN 上的输入电压 | EN 上的输入电压或 EN | -10 | 20 | V |
| VLO | LO 上的输出电压 | DC | -0.3 | VDD + 0.3 | V |
| 重复脉冲 < 100 ns(2) | -2 | VDD + 0.3 | |||
| VHO | HO 上的输出电压 | DC | VHS – 0.3 | VHB + 0.3 | V |
| 重复脉冲 < 100 ns(2) | VHS – 2 | VHB + 0.3 | |||
| VHS | HS 电压 | DC | -1 | 120 | V |
| 重复脉冲 < 100 ns(2) | -(28-VDD) | 120 | |||
| VHB | HB 电压 | -0.3 | 120 | V | |
| HB-HS 上的电压 | -0.3 | 20 | V | ||
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |