ZHCSL22B March 2020 – May 2022 UCC27284-Q1
PRODUCTION DATA
UCC27284-Q1 是一款功能强大的 N 沟道 MOSFET 驱动器,最大开关节点 (HS) 额定电压为 100V。借助此器件,可在基于半桥或同步降压配置的拓扑中控制两个 N 沟道 MOSFET。由于具有 3A 的峰值灌电流和拉电流以及较低的上拉和下拉电阻,UCC27284-Q1 能够在 MOSFET 米勒平台转换期间以极低开关损耗驱动大功率 MOSFET。由于输入与电源电压无关,因此 UCC27284-Q1 与模拟控制器和数字控制器均可结合使用。在次级侧全桥同步整流等应用中,如需要,可实现两路输入及其各自输出的重叠。
输入引脚和 HS 引脚能够承受较大的负电压,因此提高了系统稳健性。5V UVLO 允许系统在较低的偏置电压下工作,这在许多高频应用中是必需的,并可在某些工作模式下提高系统效率。较小的传播延迟和延迟匹配规格可尽可能降低死区时间要求,从而进一步提高效率。
高侧和低侧驱动器级均配有欠压锁定 (UVLO) 功能,因此可在 VDD 电压低于指定阈值时强制将输出置为低电平。在许多应用中,集成自举二极管无需使用外部分立式二极管,节省布板空间和降低系统成本。UCC27284-Q1 采用 SOIC 封装,适用于恶劣的系统环境。
| 器件型号 | 封装(标识符)(大小) |
|---|---|
| UCC27284-Q1 | SOIC8 (D) (6mm × 5mm) |
| SOIC8-PowerPAD (DDA) (6mm × 5mm) |