ZHCSDK6B April   2017  – July 2026 UCC24630

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 启动和 UVLO
      2. 6.3.2 伏秒 SR 驱动器导通时间控制
      3. 6.3.3 CCM 死区时间
      4. 6.3.4 待机运行
      5. 6.3.5 引脚故障保护
        1. 6.3.5.1 VPC 引脚过压
        2. 6.3.5.2 VPC 引脚开路
        3. 6.3.5.3 VSC 引脚开路
        4. 6.3.5.4 TBLK 引脚开路
        5. 6.3.5.5 VPC 和 VSC 接地短路
        6. 6.3.5.6 TBLK 引脚对地短路
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 启动
      2. 6.4.2 正常运行
      3. 6.4.3 待机运行
      4. 6.4.4 停止运行的条件
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 AC-DC 适配器,19.5V,65W
      2. 7.2.2 设计要求
      3. 7.2.3 元件值的计算
        1. 7.2.3.1 VPC 输入
        2. 7.2.3.2 VSC 输入
        3. 7.2.3.3 TBLK 输入
      4. 7.2.4 应用曲线
    3. 7.3 最佳设计实践
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
        1. 7.5.1.1 VDD 引脚
        2. 7.5.1.2 VPC 引脚
        3. 7.5.1.3 VSC 引脚
        4. 7.5.1.4 GND 引脚
        5. 7.5.1.5 TBLK 引脚
        6. 7.5.1.6 DRV 引脚
      2. 7.5.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
        1. 8.1.1.1 术语的定义
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电源相关建议

建议将 UCC24630 用作各种反激式电源中的同步整流器控制器。它与固定频率或变频应用中的非连续导通模式 (DCM) 和转换模式 (TM) 控制器兼容。它与固定频率应用中的连续导通模式 (CCM) 控制器兼容。

该器件是反激式电源同步整流的理想选择,适用于输入电压范围 85VAC 至 265VAC、输出电压范围 5V 至 24V 的应用。它还可用于具有不同输入和/或输出电压的其他反激式应用。但请务必确保所有电压和电流均处于器件的推荐工作条件及绝对最大额定值范围内。

该器件兼容在低压输入条件下工作于临界导通模式的反激式转换器,且支持低至 40kHz 的开关频率。它还可用于高达 200kHz 的开关速度。

VDD 工作范围允许直接连接到 5V 至 24V 的转换器输出。驱动器和控制共用同一个 VDD 和接地端,因此应尽可能靠近 VDD 和 GND 引脚放置一个高质量的陶瓷电容器。为降低 VDD 噪声并消除从转换器输出端注入的高频纹波电流,建议在转换器输出与 VDD 之间串联一个 2.2Ω 至 10Ω 的小阻值电阻。该器件能够承受从 100µs 到恒流充电器典型的极长上升时间的 VDD 上电过程。启动时序始终如图 6-1 所示。VDD 可以连接到外部辅助电源,以扩展器件在低于 3.5V 或高于 24V 转换器输出的工作电压范围。