ZHCSDK6B April 2017 – July 2026 UCC24630
PRODUCTION DATA
对于该设计示例,请使用表 7-1 中列出的参数。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | ||||||
| VACIN | 输入电压 | 90 | 115/230 | 265 | V | |
| fLINE | 频率 | 47 | 50/60 | 64 | Hz | |
| VAC(uvlo) | 欠压电压 | IOUT = IOUT(nom) | 80 | 均方根电压 (VRMS) | ||
| VAC(run) | 欠压恢复电压 | 90 | 均方根电压 (VRMS) | |||
| IIN | 输入电流 | VACIN = VACIN(min),IOUT = IOUT(nom) | 1.65 | A | ||
| 输出特性 | ||||||
| VOUT | 输出电压 | VACIN = VACIN(min) 至 VACIN(max), IOUT = 0 至 IOUT(nom) | 18.5 | 19.5 | 20.5 | V |
| IOUT(nom) | 标称输出电流 | VACIN = VACIN(min) 至 VACIN(max) | 3.33 | A | ||
| IOUT(min) | 最小输出电流 | VACIN = VACIN(min) 至 VACIN(max) | 0 | A | ||
| ΔVOUT | 输出电压纹波 | VACIN = VACIN(min) 至 VACIN(max), IOUT = 0 至 IOUT(nom) | 500 | mV | ||
| POUT | 输出功率 | VACIN = VACIN(min) 至 VACIN(max) | 65 | |||
| 系统特性 | ||||||
| ηavg | 平均效率 | VACIN = VACIN(nom),IOUT = 25%、50%, 75%、100% 的 IOUT(nom) | 89% | 90% | ||
| ƞ10% | 10% 负载效率 | VACIN = VACIN(nom),IOUT = 10% 的 IOUT(nom) | 79% | 82% | ||
| PNL | 无负载功率 | VACIN = VACIN(nom),IOUT = 0 | 60 | 120 | mW | |