ZHCSPU2E December 2022 – January 2024 UCC21551-Q1
PRODUCTION DATA
通道 B 具有与通道 A 相同的电流要求,因此需要 VDDB 电容器(在图 8-1 中显示为 CVDD)。在这个采用自举配置的示例中,VDDB 电容器还通过自举二极管为 VDDA 供电。这里为 CVDD 选择了一个 50V、10 μF MLCC 和一个 50V、220 nF MLCC。如果偏置电源输出与 VDDB 引脚的距离相对较长,则应使用值大于 10μF 且与 CVDD 并联的钽或电解电容器。