ZHCSXH9 May 2024 UCC21331-Q1
PRODUCTION DATA
在驱动器为提供适当的输出状态做好准备之前,UVLO 上升沿到输出之间存在上电延迟。对于 VCCI UVLO,此延迟定义为 tVCCI+ to OUT(通常为 42us),对于 VDD UVLO,此延迟定义为 tVDD+ to OUT(最大为 10us)。建议在驱动器的 VCCI 和 VDD 辅助电源准备就绪后,在启动 PWM 信号之前考虑适当的裕度。图 6-5 和图 6-6 展示了 VCCI 和 VDD 的加电 UVLO 延迟时序图。
如果 INA 或 INB 在 VCCI 或 VDD 超过其各自的导通阈值之前处于活动状态,则在 VCCI 或 VDD 超过其 UVLO 上升阈值后 tVCCI+ to OUT 或 tVDDx+ to OUT 之前,输出不会更新。但是,当 VCCI 或 VDD 收到的电压低于其各自的关断阈值时,在输出保持低电平之前,延迟小于 2µs,具体取决于电源引脚上的电压压摆率。这种不对称延迟旨在确保器件能够在 VCCI 或 VDD 断电期间安全运行。
图 6-5 VCCI 上电 UVLO 延迟
图 6-6 VDDA/B 上电 UVLO 延迟