ZHCSSX3 august 2023 UCC15240-Q1
PRODUCTION DATA
UCC15240-Q1 的建议输入电源电压 (VVIN) 介于 21V 和 27V 之间。为了帮助确保可靠运行,必须在尽可能靠近电源引脚的位置放置足够的去耦电容器。本地旁路电容器必须放置在输入端的 VIN 和 GNDP 引脚之间;隔离式输出电源的 VDD 和 VEE 之间;以及低电压输出电源的 COM 和 VEE 之间。TI 建议使用低 ESR 的陶瓷表面贴装电容器。表 12-2 提供了用于高频去耦的建议电容。输入电源必须具有适当的额定电流,来支持终端应用所需的输出负载。