ZHCSSX3 august 2023 UCC15240-Q1
PRODUCTION DATA
UCC15240-Q1 可接受 21V 至 27V 的宽输入电压范围。当输入电压变得过低时,要么因为变压器匝数比限制而无法调节输出,要么转换器的电流应力会过大。无论哪种方式,转换器都必须关闭以保护系统。
当 VVIN 电压低于 UVLO 阈值 VVIN_UVLOP_FALLING 时,UCC15240-Q1 会进入输入欠压锁定。在 UVLO 模式下,转换器会停止开关。当 VIN 引脚电压低于 VIN 模拟欠压锁定下降阈值 VVIN_VULOP_FALLING 后,UCC15240-Q1 将复位所有保护。之后,在 VVIN 电压高于 UVLO 阈值 VVIN_UVLOP_RISING 后,转换器会被启用。根据 ENA 引脚电压,转换器可以开始开关,完成软启动过程或在禁用模式下,等待 ENA 引脚电压变为高电平。