ZHCSQS7H September 1994 – October 2024 UC1842A , UC1843A , UC1844A , UC1845A , UC2842A , UC2843A , UC2844A , UC2845A , UC3842A , UC3843A , UC3844A , UC3845A
PRODUCTION DATA
图 6-6 振荡器选择
图 6-7 斜率补偿UCx84xA 系列器件具有修整的振荡器放电电流,因此可在高频下实现精密操作,并具有精确的最大占空比,如图 6-5 所示。这消除了初始放电电流或死区时间中发生的变化所带来的影响。早期版本的 UCx84x 器件具有大于 2:1 的振荡器放电电流范围,导致最大占空比编程不太可靠。
振荡器斜坡的一部分可以与电流检测信号进行电阻求和,为需要超过 50% 占空比的转换器提供斜率补偿。电容器 C 与 R2 形成一个滤波器,以抑制前沿开关尖峰。