ZHCSQS7H September 1994 – October 2024 UC1842A , UC1843A , UC1844A , UC1845A , UC2842A , UC2843A , UC2844A , UC2845A , UC3842A , UC3843A , UC3844A , UC3845A
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | |||||
| CDIP (8)、PDIP (8)、SOIC (8) | LCCC (20)、PLCC (20) | SOIC (14) | SOIC (16) | |||
| COMP | 1 | 2 | 1 | 3 | O | 低阻抗 1MHz 内部误差放大器的输出,也是峰值电流限制或 PWM 比较器的输入,开环增益 (AVOL) 为 80dB。该引脚的最大灌电流为 6mA,并且内部不受电流限制。 |
| FB | 2 | 5 | 3 | 4 | I | 误差放大器的输入,可用于控制电源转换器电压反馈环路以实现稳定性。 |
| GND | 5 | 13 | 9 | 11 | — | 这是控制器信号地线。 |
| ISENSE | 3 | 7 | 5 | 5 | I | UCx84xA 控制器峰值电流限制或 PWM 比较器的输入。当与电流检测电阻器一同使用时,误差放大器输出电压会控制电源系统的逐周期峰值电流限制。最大峰值电流检测信号在内部被钳位至 1V。请参阅节 6.2。 |
| 输出 | 6 | 15 | 10 | 12 | O | 1A 图腾柱栅极驱动器的输出。该引脚可以拉入/灌出高达 1A 的栅极驱动器电流。必须使用栅极驱动器电阻器来限制栅极驱动器电流。 |
| PGND | — | 12 | 8 | 10 | — | 电源地和栅极驱动器返回路径。对于具有该引脚的器件,可使用星形接地技术重定向栅极驱动器电流,使其远离信号接地引脚 (GND)。这项技术可以降低由栅极驱动器返回电流引起的 PWM 控制器不稳定性。 |
| RT/CT | 4 | 10 | 7 | 6 | I | 内部振荡器的输入,使用外部定时电阻器 (RT) 和定时电容器 (CT) 进行编程。有关正确选择这些时序分量的信息,请参阅节 6.3.5。TI 建议使用 470pF 至 4.7nF 的电容值。TI 还建议选择 5kΩ 至 100kΩ 的定时电阻器值。 |
| VC | — | 17 | 11 | — | I | 栅极驱动器的偏置输入。对于没有该引脚的 PWM 控制器,栅极驱动器从 VCC 引脚实现偏置。该引脚必须有一个偏置电容器,其电容比设计中使用的主开关 FET 的栅极电容至少大 10 倍。 |
| VCC | 7 | 18 | 12 | 13、14 | I | 栅极驱动器的偏置输入。该引脚必须有一个偏置电容器,其电容比设计中使用的主开关 FET 的栅极电容至少大 10 倍。 |
| VREF | 8 | 20 | 14 | 15 | O | PWM 控制器的基准电压输出。在正常运行的情况下,该引脚必须提供不超过 10mA 的电流。该输出在大约 100mA 时受到短路保护。该基准也用于内部比较器,需要一个 1µF 的高频旁路电容器。此外,VCC 电容器必须至少比 VREF 引脚上的电容器大 10 倍。 |
| NC | — | 1、3、4、6、8、9、11、14、16、19 | 2、4、6、13 | 1、2、7、8、9、16 | — | 无连接 |