ZHCSQS7H September 1994 – October 2024 UC1842A , UC1843A , UC1844A , UC1845A , UC2842A , UC2843A , UC2844A , UC2845A , UC3842A , UC3843A , UC3844A , UC3845A
PRODUCTION DATA
UCx84xA 系列控制器件是与 UCx84x 系列引脚对引脚兼容的改进版。该系列器件提供了控制电流模式或开关模式电源的必要特性,具有许多改进的特性:启动电流低于 0.5mA,振荡器放电电流调整为 8.3mA,并且在 UVLO 期间,输出级在低于 1.2V 的电压下可灌入至少 10mA 电流(VCC 高于 5V)。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| UC1842A、UC1843A、UC1844A、UC1845A | JG(CDIP,8) | 6.67mm × 9.60mm |
| FK(LCCC,20) | 8.89mm × 8.89mm | |
| UC2843A | FN(PLCC,20) | 9.90mm × 9.90mm |
| UC2842A、UC2843A、UC2844A、UC2845A、 UC3842A、UC3843A、UC3844A、UC3845A |
P(PDIP,8) | 9.81mm × 9.43mm |
| D(SOIC,8) | 4.90mm × 6.00mm | |
| D(SOIC,14) | 8.65mm × 6.00mm | |
| DW(SOIC,16) | 10.30mm × 10.30mm |
| 器件 | UVLO ON | UVLO OFF | 最大占空比 |
|---|---|---|---|
| UC1842A | 16V | 10V | <100% |
| UC1843A | 8.4V | 7.6V | <100% |
| UC1844A | 16V | 10V | <50% |
| UC1845A | 8.4V | 7.6V | <50% |
简化版应用示意图