ZHCSY18 March 2025 UC2842L , UC2843L
PRODUCTION DATA
图 6-1 当 VCC = 15V 且 VRT/CT = 2V 时,振荡器放电电流与温度间的关系
图 6-3 当 VCC = 15V、RL = 100kΩ 且 TA = 25°C 时,误差放大器开环增益和相位与频率间的关系
图 6-5 当 VCC = 15V 且输入脉冲为 5ms 时,输出饱和电压与负载电流间的关系
图 6-7 基准电压与源电流间的关系
图 6-2 当 VCC = 15V 时,电流检测输入阈值与误差放大器输出电压间的关系
图 6-6 当 VCC = 15V 时,基准短路电流与温度间的关系
图 6-8 基准电压与温度间的关系