ZHCSY18 March 2025 UC2842L , UC2843L
PRODUCTION DATA
UC284xL 控制器件是 UC284x 系列的引脚对引脚兼容改进版本。该器件提供了控制电流模式或开关模式电源的必要功能,并具有以下改进功能:VCC 范围更大 (36V)、启动电流更低 (0.25mA)、工作电流容差更小(最大 15mA)、逐周期电流保护响应更快 (100ns)。UC284xL 的输出驱动器具有更短的上升和下降时间(最大 75ns,可减少开关损耗)和更强的驱动器功能(相对于 FET 阈值电压的输出低电平更低)。
典型应用图