ZHCSY18 March 2025 UC2842L , UC2843L
PRODUCTION DATA
UC284xL 器件具有欠压锁定保护电路,可在加电和断电序列期间执行受控操作。
在 UVLO 期间,IC 通常会消耗 0.25mA 的电源电流。该 VCC 电流比 UC284x 系列的电流低,从而降低了线路消耗的功率。降低的启动电流在离线电源中尤其值得关注,其中 IC 通过高压直流电源轨上电,然后自举到主变压器上的辅助绕组。接下来,功率在启动电阻器中耗散,该电阻器的阻值由 IC 的启动电流决定。一旦超过导通阈值,IC 电源电流通常会增加至 11mA 左右。在欠压锁定期间,UC284xL 会防止功率 MOSFET 由于加电时的米勒 效应而寄生导通。这种设计针对低图腾柱晶体管在欠压锁定期间的运行进行了改进,使 IC 能够在低至 0.7V 的饱和电压下灌入更高的电流(高达 10mA)。
图 7-3 欠压锁定