ZHCSX70A April   2003  – October 2024 UC2842AQ , UC2843AQ , UC2844AQ , UC2845AQ

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 电气特性
    4. 5.4 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 功能方框图
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)(2)
最小值 最大值 单位
VCC 电压(低阻抗源) 30 V
VCC 电压 (ICC mA) 自限制
输出电流 IO ±1 A
输出能量(容性负载) 5 µJ
模拟输入(引脚 3、5) -0.3 6.3 V
误差放大器输出灌电流 10 mA
TA < +25°C 时的功率耗散(D 封装) 1 W
封装热阻:D(8 引脚)封装 θJA(请参阅(3)): 典型值 117.4 °C/W
贮存温度范围 Tstg -65 150 °C
10 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的焊接引线温度 300 °C
超出绝对最大额定值 运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值 并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件 但在绝对最大额定值 范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
除非另有说明,否则电压以接地为基准,流入指定端子的电流为正电流,从指定端子流出的电流为负电流。
长期高温贮存和/或在最大建议运行条件下超期使用可能会导致器件总体使用寿命缩短。有关增强型塑料封装的更多信息,请参阅 http://www.ti.com/ep_quality。