ZHCSX70A April   2003  – October 2024 UC2842AQ , UC2843AQ , UC2844AQ , UC2845AQ

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 电气特性
    4. 5.4 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 功能方框图
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

TA = –40°C 至 125°C,VCC = 15V ((1)),RT = 10kΩ,CT = 3.3nF,TA = TJ(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
基准部分
输出电压 TJ = 25°C、IO = 1 mA 4.95 5.0 5.05 V
线路调节电压 VIN = 12V 至 25V 6 20 mV
负载调节电压 IO = 1mA 至 20mA 6 25 mV
温度稳定性 请参阅注释 2 和 3 0.2 0.4 mV/°C
总输出变化电压 线路、负载、温度 4.9 5.1 V
输出噪声电压 f = 10Hz 至 10kHz,(2) TJ = 25°C 50 μV
长期稳定性 1000 小时,(2) TA = 125°C 5 25 mV
输出短路电流 -30 -100 -180 mA
振荡器选择
初始精度 请参阅 (4) TJ = 25°C 47 52 57 kHz
电压稳定性 VCC = 12V 至 25V 0.2 1 %
温度稳定性 TA = 最小值至最大值,(2) 5 %
振幅峰峰值 V 引脚 7,(2) 1.7 V
放电电流 TJ = 25°C 7.8 8.3 8.8
V 引脚 7 = 2V,(3) TJ = 整个范围 7.5 8.8 mA
误差放大器部分
输入电压 COMP = 2.5V 2.45 2.5 2.55 V
输入偏置电流 -0.3 -1 μA
开环电压增益 (AVOL) VO = 2V 至 4V 65 90 dB
单位增益带宽 TJ = 25°C(2) 0.7 1 MHz
PSRR VCC = 12V 至 25V 60 70 dB
输出灌电流 FB = 2.7V,COMP = 1.1V 2 6 mA
输出拉电流 FB = 2.3 V,COMP = 5 V -0.5 -0.8 mA
VOUT 高电平 FB = 2.3V,RL = 15kΩ(连接至 GND) 5 6 V
VOUT 低电平 FB = 2.7V,RL = 15kΩ(连接至 VREF) 0.7 1.1 V
电流检测部分
增益 (3) 和(4) 2.85 3 3.15 V/V
最大输入信号 COMP = 5V,(3) 0.9 1 1.1 V
PSRR VCC = 12V 至 25V,(3) 70 dB
输入偏置电流 —2 —10 μA
到输出延迟 ISENSE = 0V 至 2V,(2) 150 300 ns
输出部分 (OUT)
低电平输出电压 IOUT = 20mA 0.1 0.4 V
IOUT = 200mA 1.5 2.2
高电平输出电压 IOUT = -20mA 13 13.5 V
IOUT = -200mA 12 13.5
上升时间 CL = 1nF,(2) TJ = 25°C 25 150 ns
下降时间 CL = 1nF,(2) TJ = 25°C 25 150 ns
UVLO 饱和区 VCC = 5V,IOUT = 10mA 0.7 1.2 V
欠压锁定部分
启动阈值 UC2842A、UC2844A 15 16 17 V
UC2843A、UC2845A 7.8 8.4 9
导通后的最小工作电压 UC2842A、UC2844A 9 10 11 V
UC2843A、UC2845A 7 7.6 8.2
PWM 部分
最大占空比 UC2842A、UC2843A 92 96 100 %
UC2844A、UC2845A 46 48 50
最小占空比 0 %
总待机电流
启动电流 0.3 0.5 mA
工作电源电流 FB = 0V,SENSE = 0V 11 17 mA
VCC 内部齐纳电压 ICC = 25mA 30 39 V
将 VCC 调整为高于启动阈值,然后再设置为 15V。
未经生产测试。
当 VFB 为 0V 时在闩锁跳变点测得的参数。
增益定义为:UC2842AQ UC2843AQ UC2844AQ UC2845AQ ;0 v VSENSE v 0.8V。