10 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (April 2003)to RevisionA (October 2024)
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 更改了“绝对最大额定值”:将焊接时引线温度 (10s) 从 260°C 更改为 300°CGo
- 添加了“ESD 等级”表、HBM = ±2000V;CDM = ±1500VGo
- 更改了“电气特性”表的“输出部分”:将上升和下降时间典型值从 50ns 更改为 25nsGo
- 更改了“电气特性”表的“PWM 部分”:将 UC2842/3A 的最大占空比最小值从 94% 更改为 92%Go
- 更改了“电气特性”表的“PWM 部分”:将 UC2844/5A 的最大占空比最小值从 47% 更改为 46%Go
- 更改了“电气特性”表的“总待机电流”,将 VCC 齐纳电压典型值从 34V 更改为 39VGo
- 添加了“典型特性”部分Go
- 更新了“典型特性”部分中的“频率与 Rt 间的关系”和“最大占空比与 Rt 间的关系”图Go