ZHCSLA9G April 1997 – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
在系统启动期间,VCC 电压从 0V 开始升高。在 VCC 电压达到其相应的导通阈值之前,IC 在 UVLO 模式下工作。在此模式下,不会生成 VREF 引脚电压。当 VCC 高于 1V 且低于导通阈值时,VREF 引脚通过 5kΩ 电阻器主动拉至低电平。这样,VREF 可以用作逻辑信号以指示 UVLO 模式。如果到 VCC 的偏置电压降至 UVLO 关断阈值以下,PWM 开关停止,且 VREF 返回 0V。通过向 VCC 引脚施加大于 UVLO 导通阈值的电压,器件可以重新启动。