ZHCSLA9G April 1997 – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
使所有电源(大电流)线迹尽可能短、直且粗。标准 PCB 板上的更佳做法是使走线的绝对最小值为每安培 15mil (0.381mm)。电感器、输出电容器和输出二极管应尽可能彼此靠近。这有助于减少由于通过电源走线的高开关电流而产生的 EMI。这也减少了引线电感和电阻,从而减少了产生电压误差的噪声尖峰、振铃和电阻损耗。
IC、输入电容器、输出电容器和输出二极管(如适用)的接地应紧密相连,直接连接到接地平面。在 PCB 的两侧都有一个接地平面也是一个好主意。这还通过减少接地环路误差以及吸收更多电感器辐射的 EMI 来减少噪声。对于超过两层的多层板,可以使用接地平面来将电源平面(电源走线和元件所在的位置)和信号平面(反馈和补偿以及元件所在的位置)分开,以提高性能。在多层板上,需要使用过孔来连接走线和不同的平面。如果走线需要将大量电流从一个平面传导到另一个平面,则每 200mA 电流使用一个标准过孔是一种良好做法。
排列组件,使得开关电流环路同一方向旋转回流。由于开关稳压器的工作方式,有两种电源状态。开关闭合时的一种状态和开关断开时的一种状态。在每个状态下,都有一个由当前导通的电源元件构成的电流环路。放置电源组件,以便在这两种状态的每种状态下,电流环路沿同一方向导通。这可以防止两个半周期之间的走线引起的磁场反转,并减少辐射的 EMI。