ZHCSLA9G April 1997 – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
高精度 5V 基准电压具有几项重要的功能。基准电压在内部被分解为 2.5V,并连接到误差放大器的同相输入,以实现精确的输出电压调节。基准电压的其他职责是为振荡器上限和下限等功能设置内部偏置电流和阈值。因此,必须使用陶瓷电容器 (CVREF) 对基准电压进行旁路,为此转换器选择了 1µF、16V 陶瓷电容器。该电容器在物理印刷电路板布局布线上的位置必须尽可能靠近各自的 VREF 和 GROUND (接地)引脚。