ZHCSLA9G April 1997 – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
在启动时,IC 通过高压电阻器 RSTART 直接从高压体获得功率。启动电阻器的选择是功率损耗和启动时间之间进行权衡。在最小输入电压下流过 RSTART 的电流必须高于 UVLO 条件下的 VCC 电流(最大值为 1mA)。为 RSTART 选择了 100kΩ 的电阻,在低压线路条件下提供 1mA 的启动电流。启动电阻器在物理上由两个 50kΩ 电阻器串联组成,以满足高压要求和高压线路的额定功率。
在 VCC 充电超过 UVLO 导通阈值后,UC2842 开始消耗全部工作电流。VCC 电容器需要提供足够的能量,以防止在启动期间其电压下降到 UVLO 关断阈值以下,然后输出才能够达到其调节电平。大容量电容将容纳更多能量,但会导致启动时间变慢。在该设计中,选择 120µF 电容器以提供足够的能量并保持启动时间大概 2 秒。