ZHCSRY7A December 2023 – April 2024 TXV0106
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | VCCA | VCCB | 自然通风工作温度范围 (TA) | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40°C 至 125°C | ||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| VIL | 数据输入负阈值 | 数据输入、OE | 1.14V 至 3.6V | 1.14V 至 3.6V | 0.3× VCCA | V | ||
| VIH | 数据输入正阈值 | 数据输入、OE | 1.14V 至 3.6V | 1.14V 至 3.6V | 0.7× VCCA | V | ||
| VOH | 高电平输出电压 (3) | IOH = -3mA | 1.14V | 1.14V | 0.9 | V | ||
| IOH = -8mA | 1.65V | 1.65V | 1.1 | |||||
| IOH = -9mA | 2.3V | 2.3V | 1.8 | |||||
| IOH = -12mA | 3V | 3V | 2.4 | |||||
| VOL | 低电平输出电压(4) | IOL = 3mA | 1.14V | 1.14V | 0.1 | V | ||
| IOL = 8mA | 1.65V | 1.65V | 0.27 | |||||
| IOL = 9mA | 2.3V | 2.3V | 0.23 | |||||
| IOL = 12mA | 3V | 3V | 0.26 | |||||
| II | 输入漏电流 | 数据输入 (Ax、Bx) VI = VCCI 或 GND |
1.14V 至 3.6V | 1.14V 至 3.6V | -1 | 1 | µA | |
| Ioff | 局部关断电流 | A 端口或 B 端口 VI 或 VO = 0V 至 3.6V |
0V | 0V 至 3.6V | -5 | 3.6 | µA | |
| 0V 至 3.6V | 0V | -5 | 3.6 | |||||
| IOZ | 三态输出电流(5) | A 或 B 端口: VI = VCCI 或 GND VO = VCCO 或 GND OE = VIH |
3.6V | 3.6V | -5 | 5 | µA | |
| ICCA | VCCA 电源电流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.14V 至 3.6V | 1.14V 至 3.6V | 14 | µA | ||
| 3.6V | 0V | 11 | ||||||
| 0V | 3.6V | -1 | ||||||
| ICCB | VCCB 电源电流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.14V 至 3.6V | 1.14V 至 3.6V | 14 | µA | ||
| 3.6V | 0V | -1 | ||||||
| 0V | 3.6V | 11 | ||||||
| ICCA + ICCB | 联合电源电流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.14V 至 3.6V | 1.14V 至 3.6V | 22 | µA | ||
| Ci | 控制输入电容 | VI = 3.3V 或 GND | 3.3V | 3.3V | 3.9 | pF | ||
| Cio | 数据 I/O 电容 | OE = VCCA,VO = 1.65V DC +1MHz -16dBm 正弦波 | 3.3V | 3.3V | 2.7 | pF | ||