ZHCSRY7A December 2023 – April 2024 TXV0106
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCCA | 电源电压 A | 1.14 | 3.6 | V | ||
| VCCB | 电源电压 B | 1.14 | 3.6 | V | ||
| VIH | 高电平输入电压 | 数据输入(Ax、Bx),OE (以 VCCI 为基准) |
VCCI = 1.14V 至 3.6V | VCCI x 0.7 | V | |
| VIL | 低电平输入电压 | 数据输入(Ax、Bx),OE (以 VCCI 为基准) |
VCCI = 1.14V 至 3.6V | VCCI x 0.3 | V | |
| IOH | 高电平输出电流 | VCCO = 1.14V | -3 | mA | ||
| VCCO = 1.65V 至 1.95V | -8 | |||||
| VCCO = 2.3V 至 2.7V | -9 | |||||
| VCCO = 3V 至 3.6V | -12 | |||||
| IOL | 低电平输出电流 | VCCO = 1.14V | 3 | mA | ||
| VCCO = 1.65V 至 1.95V | 8 | |||||
| VCCO = 2.3V 至 2.7V | 9 | |||||
| VCCO = 3V 至 3.6V | 12 | |||||
| VI | 输入电压 | 0 | 3.6 | V | ||
| VO | 输出电压 | 有效状态 | 0 | VCCO | V | |
| 三态 | 0 | 3.6 | ||||
| Δt/Δv | 输入转换上升和下降时间 | 5 | ns/V | |||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 125 | °C | ||