ZHCSWN1 June 2024 TXS0102V
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 自 | 至 | 测试条件 | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3V ± 0.3V | 5.0V ± 0.5V | ||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | A | B | 推挽 | 2.4 | 3.1 | ns | ||||
| 开漏 | 4.2 | 4.6 | |||||||||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | A | B | 推挽 | 4 | 4 | ns | ||||
| 开漏 | 204 | 165 | |||||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | B | A | 推挽 | 2.5 | 3.3 | ns | ||||
| 开漏 | 124 | 97 | |||||||||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | B | A | 推挽 | 2.5 | 2.6 | ns | ||||
| 开漏 | 139 | 105 | |||||||||
| ten | 启用时间 | OE | A 或 B | -40°C 至 85°C | 200 | 200 | ns | ||||
| 禁用时间 | OE | A 或 B | 250 | 250 | |||||||
| trA | 输出上升时间 | B | A | 推挽 | 5 | 4 | ns | ||||
| 开漏 | 116 | 85 | |||||||||
| trB | 输出上升时间 | A | B | 推挽 | 6 | 7 | ns | ||||
| 开漏 | 117 | 116 | |||||||||
| tfA | 输出下降时间 | B | A | 推挽 | 5.4 | 5 | ns | ||||
| 开漏 | 6 | 5 | |||||||||
| tfB | 输出下降时间 | A | B | 推挽 | 7.4 | 7.6 | ns | ||||
| 开漏 | 7 | 8 | |||||||||